Аксессуары для электромонтажа

 

PDF брошюры

> DC 120 Индустриальный каталог 2010-11

> Общий каталог Legrand

 

Starfix система оконцовки кабеля

Инструмент для опрессовки Starfix и система контроля

Для опрессовки наконечников для проводников от 0.5 до 6 мм2.

Для опрессовки наконечников Starfix от 0.5 до 2.5 мм2.

Обжим в четырех точках.

Поставляется в комплекте с цветными наконечниками.

Материал: полиэфирамидная резина.

Система проверки качества опрессовки.

Конструкция инструмента предотвращает брак при опрессовке.

Инструмент может быть отмаркирован благодаря держателю этикеток.

 

Наконечники с изолированными фланцами

Токопроводящая часть: электролитическая медь.

Изолированные фланцы: полиамид 6/6.

Поставляются в виде ленты (сечение от 0.5 до 6 мм2) для удобства опрессовки

инструментами Starfix и Starfix S.

Цвет: белый, синий, красный, черный, серый, оранжевый, зеленый, коричневый.

 

Двойные наконечники с изолированными фланцами

Токопроводящая часть: электролитическая медь.

Изолированные фланцы: полипропилен.

Цвет: синий, красный, черный, серый.

 

 

Colring 3 - кабельные хомуты

Монтажные хомуты

Бесцветные. Полиамид 6/6.

Полиамид 6/6 черный. Высокотемпературные, стойкие к УФ-лучам.

Бесцветные.

Черные.

 

Монтажные хомуты для маркировки кабеля

Бесцветные. Полиамид 6/6.

 

 

Colson - монтажные хомуты

Высокое качество хомутов Colson

 

Типы испытаний:

- Входной контроль исходных материалов;

- Выходной контроль на поточной линии и в лаборатории;

- Проверка упаковки на поточной линии.

 

Стойкость к химическим реактивам:

- Являются стойкими к нефти, маслам, нефтепродуктам, солевому туману;

- Низкая стойкость к хлоросодержащим растворителям.

 

Низкие температуры:

- Работа: –40 °C;

- Монтаж: –30 °C.

 

Влагостойкость:

- Поглощение влаги: Н 1%.

 

Солнечный свет:

- Максимальные температуры эксплуатации: 85°C в пиковом режиме, 120 °C выдерживают (1 000 часов при 100 °C).

- Защищены от УФ.

 

Не содержат галогенов.

 

Характеристики хомутов Colson

Кислородный индекс: ASTM D 2863-76, 22.5 %

Разъедаемость газами: UTE C 20-453 oct. 76, < 5%

Самозатухающий материал: UL 94 HB

 

Маркировка хомутов Colson

Каждый хомут Colson маркируется производителем (метод производства, время производства). Legrand подчеркивает, что хомуты выпускаются под строгим контролем качества и заказчик всегда может быть уверен в высоком качестве хомутов Colson.

 

Прочность на разрыв (по EN 50146)

Условия испытаний:

- Температура 23°C;

- Относительная влажность воздуха 50 %;

- Скорость нарастания усилия 25.4 мм/мин.

 

 

Кулачковые переключатели

Кулачковые переключатели с креплением винтами на дверце

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят.

Индикация состояния цепи положением ручки управления.

Устанавливаются на дверцах комплектных устройств. Соответствие положения ручки положению контактов.

Двойное размыкание полюсов.

Выпускаются с серой/черной ручкой управления и алюминиевой лицевой панелью с маркировкой.

Соответствуют стандарту МЭК EN 60497-3.

Степень защиты со стороны ручки управления IP40.

Степень защиты со стороны контактов IP2Х (для переключателей типоразмером до PR 26).

 

Кулачковые переключатели в изолирующих коробках

Для изменения состояния цепи, в состав которой они входят.

Индикация состояния цепи положением ручки управления.

Класс изоляции коробки: II. Соответствие положения ручки положению контактов. Двойное размыкание полюсов.

Выпускаются с черной или серой/черной ручкой управления и лицевой панелью с маркировкой.

Соответствуют стандарту ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Степень защиты коробок 76 х 76 мм и 96 х 120 мм: IP 65. Степень защиты коробок 135 х 170 мм: IP 55.

 

 

Выключатели-разъединители на токи от 20 до 100 A

Трехфазные выключатели-разъединители для безопасного отключения под нагрузкой и разъединения фаз.

Степень защиты IP 2X.

Красная поворотная ручка на желтой панели.

Индикация состояния выключателя по положению ручки:

- горизонтальное – ОТКЛ.

- вертикальное – ВКЛ.

Зажимы с однозначным подключением.

Соответствуют ГОСТ Р 50030.3-99 (МЭК 60947-3-99).

Степень защиты коробок IP 65 – IK 07.

 

 

Колпачки Capvis

Для жестких проводников 1.5 - 2.5 - 4 и 6 мм2.

Напряжение 440 В.

 

Цвет: синий, оранжевый, желтый, красный.

 

 

Соединительные разъемы

6 А разъемы.

10/16 А разъемы.

250 В~ pасстояние между штырями 19 мм.

 

Пластмассовые разъемы 2 К

Диаметр стержней - 4 мм.

Для класса II (двойная изоляция).

 

Резиновые разъемы 2 К

Диаметр стержней - 4 мм.

Класс II (двойная изоляция).

Прямой выход кабеля макс. Ø 9 мм.

 

Пластмассовые разъемы 2 К+З

Для круглого кабеля макс. Ø 11 мм.

Диаметр стержней - 4,8 мм.

Для оборудования класса I.

Со складывающимися ручками для облегчения извлечения вилки.

Цвет ручек: белый, красный, желтый, зеленый, синий, черный.

 

Резиновые разъемы 2 К+З

Для оборудования класса I.

IP 40-7.

 

 

Удлинители многорозеточные

2 П + З

кабель 3 G 1,5 мм на катушке

С защитными шторками и термической защитой.

Без защитных шторок.

Цвет: красный, черный.

 

Удлинители с защитными шторками

Цвет: красный, черный.

 

Удлинители многорозеточные

Кабели плоские 2 x 0.75 длиной 4 и 5 м.

Розетки 2 x 2 П стандартов Euro и US.

(для розеток с плоскими контактами 2 П US и розеток с цилиндрическими контактами 2 П Euro).

Цвет: желтый/черный и красный/черный.

 

Кабель на катушке

Для подключения телефона, модема.

 

 

Метки:

соединители винтовые, пружинные, силовые, безвинтовые, проходные, колпачки Capvis, многорозеточные блоки, удлинители многорозеточные, кабельные хомуты Colring 3, монтажные хомуты Colring, монтажные хомуты Colson, кнопочные посты Osmoz, однофазные трансформаторы, промышленные разъемы P17 Tempra

 

 

Возврат к списку