Блоки распределения питания (PDU)


Серия блоков распределения питания (PDU) для ЦОД и локальных сетей разработана на основе 60-летнего опыта Группы Legrand в области производства электрооборудования. Она предлагает инновационные решения, отвечающие самым сложным требованиям. Блоки распределения питания соответствуют действующим стандартам и очень просто устанавливаются в любом шкафу.

 

PDF Брошюры

> DC 355 - Каталог «Новая серия блоков распределения питания. Инновационные решения для ЦОД и локальных сетей»

> Общий каталог Legrand

 

> Посмотреть видеоролик на канале Legrand Youtube

Общие характеристики

Профиль из анодированного алюминия: высококачественный лёгкий и прочный материал.
Модульная конструкция: расширение числа розеток и функциональных модулей.

Безопасность

Высокий класс защиты.
Качественное соединение.
Розетки оборудованы защитными шторками.
Система блокировки вилки.

Подача питания

Однофазные и трёхфазные вилки 16 A и 32 A.
Типы розеток PDU – по национальным и международным стандартам.

Модельный ряд


 
  

ZERO-U PDU
Для ЦОД и серверных помещений


Для использования в серверных шкафах, где:
- оборудование установлено с высокой плотностью;
- критически важно надежное распределение питания.

9 каталожных номеров.
Для вертикальной установки.

  

19" PDU 1U
Для ЦОД, серверных помещений и машинных залов


Для использования в серверных и коммуникационных шкафах, в которых:
- оборудование установлено с небольшой плотностью;
- большее значение имеет простота установки.

14 каталожных номеров.
Для вертикальной или горизонтальной установки.
 

  

10" PDU 1U
Для небольших ИТ-систем


В основном используются в небольших коммерческих ИТ-системах с малым количеством оборудования, для установки которого достаточно шкафа 10":
- на предприятиях малого бизнеса и у индивидуальных предпринимателей, в небольших административных учреждениях и т.д.

1 каталожный номер.
Горизонтальные PDU.

Возврат к списку