Перечень продукции

Измерение, обеспечение качества электроэнергии

Измерение, обеспечение качества электроэнергии

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini

Защитные кожухи, Резиновые виброизоляторы, Датчики температуры, Блоки контроля температуры, Немагнитный термометр, Биметаллические контактные площадки CUPAL, Комплекты ограничения перенапряжений, Вентиляторы

Шинопроводы Legrand серии Zucchini

Шинопроводы низкой мощности, Шинопроводы средней мощности, Шинопроводы высокой мощности

Конденсаторные установки низкого напряжения

Комплектующие для конденсаторных установок

Компенсирующие модули Alpimatic, Компенсирующие модули Alpimatic с рассогласованными дросселями, Компенсирующие модули Alpistatic

Источники бесперебойного питания

Контрольно-измерительные приборы и счетчики EMDX3

Контрольно-измерительные приборы, Счетчики электроэнергии, Индикация и контроль

Измерительные приборы

Аналоговые измерительные приборы, Трансформаторы тока, Амперметры, Цифровые совмещенные амперметры и вольтметры, Вольтметры, Переключатели монтаж на DIN рейку или плату, Цифровые измерители частоты, Счетчики времени наработки, Аналоговые программируемые таймеры, Цифровые программируемые таймеры, Монтажные аксессуары

Силовое и защитно-коммутационное оборудование

Силовое и защитно-коммутационное оборудование

Воздушные автоматические выключатели серии DMX³ на токи до 6300 А

Фиксированное исполнение, Выкатное исполнение, Выключатели нагрузки DMX3-I, Электронные расцепители, Аппаратура управления и сигнализации, Блокировки, Принадлежности для переоборудования фиксированного аппарата в выкатной, Электронный блок управления, Оборудование для ввода резерва, Тросы для блокировочных механизмов, Блокировка кнопок «ВКЛ./ВЫКЛ.», Клеммы для присоединения шин сзади, Полюсные расширители, Клеммы переднего присоединения, Защитные перегородки, Аксессуары

Автоматические выключатели DPX³ в литом корпусе

Выключатели с термомагнитным расцепителем, Выключатели с электронным расцепителем, Стационарное, съемное, выкатное исполнение, Выключатели-разъединители DPX3-I, Поворотные рукоятки, Электродвигательные приводы, Монтажные аксессуары

Автоматические выключатели DRX в литом корпусе с регулируемыми расцепителями

Автоматические выключатели в литом корпусе c термомагнитными расцепителями, Настраиваемые уставки, Поворотные рукоятки, Соединительные принадлежности, Приспособление для блокировки навесным замком, Вспомогательные устройства управления и сигнализации

Выключатели-разъединители, плавкие предохранители, промышленные контакторы

Оборудование для пуска и защиты электродвигателей

CTX3225/400/800: аппараты на токи до 800 А для монтажа на плате, CTX3 22/40/65/100/150: аппараты на токи до 150 А для монтажа на плате или DIN-рейке, CTX3 MINI: монтаж на плате или DIN-рейке.

Модульное оборудование защиты

Модульное оборудование управления

Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения

Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения

Промышленные щиты и шкафы, коробки. Вентиляция, кондиционирование и обогрев электромонтажных шкафов

Металлические моноблочные шкафы Altis IP 55 - IK 10, Сборные металлические шкафы Altis IP 55 - IK 10, Силовые распределительные и 19" шкафы Altis, Моноблочные IP 66 и сборные IP 66 шкафы Altis inox - IK 10

Распределительные щиты и шкафы серии XL3

Сборные шкафы XL3 6300 IP 30 - IK 07 и аксессуары, Сборные шкафы XL3 4000 IP 30 - IK 07 и аксессуары, Дополнительное оборудование, Шкафы, щиты и кабельные секции XL3 800 IP 43 - IK 08, Шкафы, щиты и кабельные секции XL3 800 IP 55 - IK 08, Шкафы и кабельные секции XL3 400 IP 43 - IK 08, Шкафы, щиты и кабельные секции XL3 400 IP 55 - IK 08, Металлические и пластиковые шкафы XL3 160 IP 43 - IK 08/07, Встраиваемые шкафы XL3 160 IP 40 - IK 08, Накладные щиты XL3 125 IP 40 - IK 09

Щиты для модульного оборудования

Накладные и встраиваемые щиты Nedbox IP 40 - IK 07, Встраиваемые щиты Practibox IP 40 - IK 07, Накладные мини-щиты Mini S IP 30, Щиты пыле- и влагозащищенные Plexo3 IP 65 - IK 09

Монтажное оборудование и промышленные разъемы

Монтажное оборудование и промышленные разъемы

Клеммные блоки Viking™ 3

Клеммные блоки Viking™ 3 с винтовыми зажимами, Клеммные блоки Viking™ 3 с пружинными зажимами, Аксессуары

Монтажное оборудование

Кабельные наконечники и инструменты для опрессовки Starfix, Монтажные хомуты Colson, Кабельные хомуты Colring
Система маркировки Logicab 2, Система CAB 3 для маркировки кабеля и клеммных блоков, Системы Memocab

Система управления и сигнализации Osmoz

Устройства управления и кнопочные посты Osmoz в сборе, Устройства управления Osmoz для комплектации, Кнопочные посты Osmoz для комплектации, Аксессуары Osmoz

Выключатели нагрузки

Кулачковые переключатели, Выключатели-разъединители на токи 20-100 А

Трансформаторы и источники питания

Трансформаторы управления и сигнализации, Трансформаторы питания оборудования, Трансформаторы безопасности и разделения цепей, Изолирующие трансформаторы и автотрансформаторы

Промышленные разъемы и щиты Hypra и P17

Промышленные разъемы Hypra IP 44-67, Сборные и комбинированные щитки Hypra
Промышленные разъемы P17 Tempra Pro, Комбинированные щитки P17 Tempra, Сборные щиты P17 Tempra

Системы домашнего комфорта

Системы домашнего комфорта

Мультимедийные сети

Мультимедийная сеть Home Networks Classic, Мультимедийная сеть Home Networks Smart, Мультимедийная сеть Home Networks Smart RJ45, ТВ-усилители, Система ТВ-соединений

MyHOME

Установочное электрооборудование

Установочное электрооборудование

Celiane™

Galea™ Life

Galea Life - не только восхищаться, но и управлять!

Valena™

Etika™

Cariva™

Рамки и механизмы серии Cariva, Коробки накладного монтажа Cariva

Kaptika™

Batibox™

Quteo™

Oteo™

Устройства управления, механизмы, розетки

Электроустановочные изделия специального назначения

Электроустановочные изделия специального назначения

Soliroc™

Антивандальное электроустановочное оборудование

Plexo™

Серия Artic с антибактериальным покрытием, Механизмы Plexo IP 55, Коробки и суппорты Plexo IP 55, Моноблоки, Plexo IP 66, Распределительные коробки Plexo IP 55

Звонки

Многорозеточные блоки и разъемы

Клеммные блоки и хомуты для труб

Решения для офисов и рабочих мест

Решения для офисов и рабочих мест

Программа Mosaic

Metra

Система функций программы Mosaic

Монтаж настенный, Монтаж в кабель-каналы, Монтаж потолочный, Напольный монтаж, Локальный монтаж

Организация рабочего места

Управление освещением Lighting Management

Решения для медицинских учреждений

Прикроватные блоки Eliocad2, Вызывная сигнализация Eliocad2, Механизмы Mosaic в антибактериальном исполнении

Цифровая инфраструктура зданий

Автоматизация, управление, безопасность

Автоматизация, управление, безопасность

Системы аварийного освещения

Внутренние автономные светильники U34LED, Влагозащищенные светильники аварийного освещения B66LED, Автономные эвакуационные светильники G5 и S8, Блоки аварийного освещения U21, Блоки аварийного питания

Система автоматизации и безопасности для коммерческих зданий