Напольный монтаж

PDF Брошюры

> DC 219 - Брошюра «Mosaic и DLP - выигрышный тандем»

> DC 109 - Брошюра «Mosaic. Меняемся, чтобы стать совершеннее»

> DC 110 - Брошюра «Антибактериальные решения Legrand»

> Общий каталог Legrand

 

Напольный монтаж

Напольные коробки - идеальный вариант для офисных помещений и конференц-залов.

Гармонично вписываются в общую эстетику помещения.

Простой и эффективный монтаж благодаря возможностям опции «быстрое подключение». Предподготовка.

 

 

Решения Mosaic для напольного монтажа

 

 

Решения для настенного монтажа

 

Решения для монтажа в кабель-каналы

 

Решения для потолочного монтажа

 

Решения для локального монтажа

 

 

Метки:

мультимедийные розетки, ответвительные коробки, распределительные коробки, соединители, розетки RJ 45, розетки USB IEEE 1394, розетки IEEE 1394, информационный световой указатель, индикатор препятствий, контроллер управления освещением, точки доступа Wi-Fi, розетки аудио и видео, светорегуляторы, устройство контроля доступа, выключатели, кнопки, бесконтактные выключатели, датчики движения, светорегуляторы, выключатель с выдержкой времени, таймер программируемый, выключатель со шнуром, механизм управления вентиляцией, кнопки аварийного останова, выключатель с ключом, зуммеры, зуммеры и звонки, термостаты комнатные, электронный термостат, выключатели управления приводами, кнопочный выключатель, управление PLC приводами, однополюсное реле, розетки, блокиратор, специальная гигиеничная розетка, информационный указатель, индикатор подсветки препятствий, фиксатор кабеля, ответвитель, кабельные выводы, устройство защиты от перенапряжений, выключатель нагрузки, трансформатор, медные проходные розетки, встроенные удвоители телефон/Ethernet, телефонные розетки, информационные розетки, коммутаторы, волоконно-оптические розетки, оборудование VDI, розетки TV, розетки TV/FM/SAT, видео розетки, аудио розетки, считыватель ключей-карточек, световые табло, блоки вызова, рамка антибактериальная, суппорты с подсветкой, коробки мощности, датчики, слаботочные розетки, сенсорный выключатель