УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ OSMOZ


Серия Osmoz – это широкий выбор устройств управления и сигнализации. Кнопки, двойные кнопки, кнопки с грибовидными толкателями, кнопки с пружинным возвратом, индикаторы, тумблеры, переключатели, джойстики, многоблочные сигнальные лампы, кнопочные посты, комплектующие блоки…

Преимущества серии Osmoz компания Legrand классифицирует следующим образом:
 
1) Качество и надежность оборудования:
- устройства соответствуют ГОСТ РФ 50030.5.1-99 (EN CEI 60947-5-1);
- устройства устойчивы к коррозии, слабо подвержены воздействию кислых сред;
- электробезопастность гарантируется изоляционными материалами.

2) Быстрый и надежный монтаж: - головки имеют 4 небольших выступа, фиксирующих их в отверстии;
- все изделия снабжены съемным непрокручивающимся кольцом;
- технологически гарантирована точная фиксация контактного блока на головке;
- контактные блоки устанавливаются в адаптер простым защелкиванием;
- контактные блоки с нанесенной маркировкой.

3) Высокая технологичность оборудования:
- изделия оснащены прочным монтажным адаптером, который позволяет увеличивать количество функций, связанных с одним механизмом управления (кнопка, джойстик, тумблер…). Другими словами, в соответствующий адаптер может монтироваться простым защелкиванием несколько контактных блоков или даже несколько рядов контактных блоков; - оборудование соответствует европейским стандартам охраны окружающей среды (директива RoHS о запрещенных материалах).

4) Свобода выбора способа подключения: на винтах, на разъемах, на штырях и на клеммах пружинных контактов. Надежность гарантирована для всех функций и для всех видов подключений.

5) Продуманность до мелочей – указывает на проведенное тщательное изучение потребностей пользователей. Ведь так называемые “мелочи” оказываются немаловажными в повседневной эксплуатации оборудования. Например, держатели этикеток в серии Osmoz могут монтироваться в любой из 4 позиций с шагом в 90 градусов.

6) Удобство заказа продукции: устройства для наиболее популярных функций поставляются в уже собранном виде, что упрощает процесс заказа. Более сложные конфигурации заказываются отдельно.

7) Большой выбор аксессуаров, призванных сделать эксплуатацию оборудования еще более комфортной для пользователей. Например, обзорное окно для электрооборудования, установленного на фасадах шкафов. Окно запирается на ключ (455, тип Ronis 911-C ¼ оборота), что предохраняет оборудование от несанкционированного доступа. Рама выполнена из анодированного алюминия, само окно из закаленного стекла толщ. 4 мм. Оснащено неопреновой уплотнительной прокладкой, обеспечивающей степень защиты IP 54.
 
PDF брошюры



 
   
   
   
Products and systems for electrical installations and information networks
Legrand