В новой серии шкафов Altis появились цоколи сопряжения - инновационный продукт компании Legrand. С помощью цоколя сопряжения осуществляется удобный подвод кабеля по кабельному лотку в шкаф Altis. Кроме того, в составе серии шкафов Altis представлены цоколи с вентилируемыми, щеточными и неперфорированными пластинами высотой 100 мм.
Пластины для ввода кабеля
Промышленные шкафы Altis могут опционально комплектоваться щеточными пластинами (IP 43), пластинами с губчатой резиной (IP 43), пластинами для сальников (IP 55) и Cabstop (IP 55).
Монтажные платы
Существенно расширилось предложение по монтажным платам: сплошные металлические, сплошные металлические с расширенной базой, Lina 12.5, Lina 12.5 и Lina 25 малого размера, промежуточные платы (нововведение). Промежуточные платы обеспечивают непрерывную состыковку между двумя сплошными металлическими платами или платами Lina 12.5 при объединении двух или нескольких шкафов Altis между собой.
Принадлежности для шкафов Altis
Промышленные шкафы Altis можно сделать более удобными в обслуживании, чем это возможно в стандартной комплектации, установив в них такие дополнительные аксессуары, как полки под ноутбук, карманы для технической документации, осветительный комплект для работы в помещениях с недостаточной освещенностью и многое другое.
Регулирование микроклимата
Шкафы Altis устанавливаются на объектах с агрессивной окружающей средой (повышенная влажность, экстремальные температурные режимы). Для поддержания стабильной работы оборудования используются усройства регулировки микроклимата в шкафах: вентиляторы, теплообменники, кондиционеры и системы обогрева.