Промышленные разъемы P17

 
Разъемы P17 для промышленного и гражданского строительства отличаются широким выбором технических решений.
 
Характерные отличия:  
• высокая ударопрочность;
• пылезащищённость;
• надежность работы оборудования в любых условиях;
• стойкость к внешним воздействиям для применения в мобильных и разборных конструкциях.
 
PDF брошюры
 

IP 44



 
16 A и 32 A. Соответствуют IEC 60309-1-2, IN 60309-1-2. Материал: пластик. Самозатухание: до 850°С. Температура эксплуатации: от -25 до +40°С.

IP 66/67



 
16 A, 32 A, 63 A и 125 A. Соответствуют IEC 60309-1-2, IN 60309-1-2. Материал: пластик. Самозатухание: до 850°С. Температура эксплуатации: от -25 до +40°С.

Комбинированные щитки от 16 до 63 А



 
До 63 A. IK 08 в соответствии с EN 50 102 и IEC 62 262. Самозатухание: до 850°С в соответствии с IEC 60695-2-1. Температура эксплуатации: от -20 до +100°С (с выкл.).


Прозрачная крышка                               Рейка DIN                                                   Выключатель
для отсека с аппаратом защиты             для монтажа любого модульного            с двойной блокировкой
                                                                    оборудования Legrand                              позволяет подать напряжение
                                                                                                                                         только если вилка вставлена
                                                                                                                                         в розетку (1 блокировка).
                                                                                                                                         Вилка не извлекается из розетки
                                                                                                                                         без отключения напряжения
                                                                                                                                         (2 блокировка).

Сборные щитки



Щитки высотой 220 мм - 441 мм.


Щитки высотой 280 мм - 501 мм.
 

 
   
   
   
Новая серия устройств управления и сигнализации Osmoz
   
   

 
Где купить
 
 
   
Products and systems for electrical installations and information networks
Legrand