Промышленные щиты Atlantic Inox из нержавеющей стали 304 L
По сравнению со щитами Atlantic с полиэстеровым покрытием, щиты Atlantic Inox из нержавеющей стали соответствуют более жестким условиям эксплуатации, таким как наличие в атмосфере хлористого натрия (например, в условиях морских побережий).
Щиты Atlantic Inox выполнены из нержавеющей стали, благодаря чему могут использоваться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями, например, агропромышленные комплексы, предприятия общественного питания, ликеро-водочные предприятия, а так же в помещениях с агрессивными средами, например, химическая и фармацевтическая промышленность, нефтехимическая промышленность и т.д.
- корпус: матовая нержавеющая сталь Inox 304 L; - степень защиты: IP 66, соответствует IEC EN 60259; - IK 10, соответствует IEC EN 62262; - дверца: реверсивная сплошная стальная или остекленная; - габариты: высота - от 300 до 1400 мм, ширина - от 200 до 800 мм, глубина - от 160 до 400 мм; - щитки имеют аккуратные скругленные края; - защитный козырек; - автоцентрирование оборудования.
Модульные шасси
К щитам Atlantic Inox опционально поставляются модульные шасси, в состав которых входят стойки, укомплектованные DIN-рейками для монтажа оборудования, и лицевые панели. Глубина DIN-рейки - 15 мм, расстояние между лицевой панелью и дверью - 70 мм при глубине щита 200 мм.
Внутренняя дверь
Для улучшения защиты электрооборудования, например от вандализма, или при использовании щитов с остекленной дверью, в щиты Atlantic Inox дополнительно устанавливается внутренние двери. В этом случае устройства управления и сигнализации Osmoz выводятся на внутреннюю дверь, а внешняя служит защитой.
Металлические уплотнители кабельных вводов
Для сохранения герметичности щитов Atlantic Inox для ввода-вывода кабеля необходимо использовать металлические уплотнители кабельных вводов. Они обеспечивают степень защиты щитов на уровне IP 65.
Монтажные платы
В щитах Atlantic Inox можно использовать монтажные платы: сплошные, Lina 12.5 и Lina 25. Под каждый типоразмер щита Atlantic Inox предназначена своя монтажная плата, которая размещается во всю площадь задней стенки щита.
Дополнительные аксессуары
Любой щит серии Atlantic Inox можно сделать более удобным в обслуживании, установив, например, дополнительные траверсы, обзорное окно или карман для тех.паспорта.