Промышленные коробки Atlantic выпускаются в двух исполнениях: - металлические коробки со стойким к коррозии и ультрафиолету покрытием цвета RAL 7032; - коробки из нержавеющей стали 304 L;
В обоих случаях обеспечивается высокая степень защиты на уровне IP 66 (ГОСТ 14254-96), IK 10 (МЭК EN 62262).
Коробки Atlantic имеют: - невыпадающие винты для креплния крышки; - выступ по периметру коробки и паз в крышке для обеспечения полной водонепроницаемости соединения. -габариты: высота - от 150 до 400 мм, ширина - от 150 до 800 мм, глубина - от 80 до 120 мм;
Кроме того, металлические коробки RAL 7032 поставляются с двумя перфорированными монтажными стойками для крепления монтажных реек и сплошных монтажных плат, а коробки из нержавеющей стали - со штырьками для крепления реек и сплошных монтажных плат.
Аксессуары для коробок Atlantic
Дополнительно промышленные коробки Atlantic можно укомплектовать пластинами из нержавеющей стали и монтажными рейками для крепления оборудования, никелироваными петлями для крепления крышки и кронштейнами для монтажа коробок на стену.