Контроллеры автоматического ввода резерва

PDF брошюры

> DC 343 - Брошюра «Контроллеры автоматического ввода резерва»

Высокоэффективные контроллеры, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение

В серию входят три контроллера, которые выбирают в зависимости от уровня решаемых задач и типа НКУ. Контроллеры служат для задания условий ввода резерва, включения и отключения генератора в одно-, двух- и трехфазных электросетях. Контроллеры могут измерять фазные и линейные напряжения. Они совместимы с автоматическими выключателями в литом корпусе DPX³, воздушными автоматическими выключателями DMX³ и контакторами CTX³.


СТАНДАРТНЫЙ КОНТРОЛЛЕР   КОНФИГУРИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР
 

КОНФИГУРИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Исключительные характеристики и простота использования

features.jpg

Сравнительная таблица

table.jpg

Аксессуары

МОДУЛЬ ВЫБОРА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
 
a1.jpg   Контролирует и измеряет значение напряжения на входных зажимах для принятия решения о выборе источника питания.
Подает питание на контроллеры АВР и электродвигательные приводы автоматических выключателей в литом корпусе.
Два входа модуля независимы и гальванически развязаны. Каждый из них может подавать напряжение на внутреннюю измерительную цепь, контролируемую микропроцессором. Это уменьшает количество компонентов и повышает безопасность электроустановки.


Общие характеристики:
- Возможность принудительного выбора ввода питания установкой перемычек
- Уставки срабатывания по минимальному и максимальному напряжению
- 2 однофазных входа L+N
- Один однофазный выход L+N
- Линия L1 – приоритетная
- Используется для питания электродвигателей 110 В~ или 230 В~
- Светодиодные индикаторы неисправностей и состояния входов и выхода


МОДУЛИ РАСШИРЕНИЯ  
 
a2.jpg   Крепятся защелкиванием на тыльной стороне конфигурируемых контроллеров (2 или 3 модуля в зависимости от типа контроллера). Используются для увеличения количества входов или выходов, или для связи.
Два входа модуля независимы и гальванически развязаны. Каждый из них может подавать напряжение на внутреннюю измерительную цепь, контролируемую микропроцессором. Это уменьшает количество компонентов и повышает безопасность электроустановки.


4 типа модулей с различными функциями:
- 4 гальванически развязанных твердотельных выхода
- 2 гальванически развязанных дискретных входа и 2 гальванически развязанных релейных выхода
- 2 релейных выхода: 5 A, 250 В~
- Интерфейс RS485


МОДУЛИ СВЯЗИ USB И WI-FI  
 
a3.jpg
Для конфигурирования контроллера с компьютера, планшета или смартфона (в зависимости от выбранного типа контроллера) без необходимости обесточивать электрический щит. Подключаются к контроллеру (только для Кат. №№ 4 226 82 и 4 226 83) спереди.

Возврат к списку