Шинопроводы Legrand серии Scp Super Compact Painted

 

Шинопроводы Legrand

Серии шинопроводов низкой мощности

> LB Plus

Серии шинопроводов средней мощности

> MS Mini Sbarra (63-100-160A)

> MR Medium Rating (160-1000A)

> TS Trolley System (63-250A)

Шинопроводы высокой мощности

> Оборудование высокой мощности

> Серия SCP Super Compact Painted (630-5000A)

 

> Презентация «Комплексное решение Legrand и энергоэффективность» (открывается в новом окне)

 

PDF брошюры

> DC 341 - Каталог «Шинопроводы Legrand серии Zucchini»

> Общий каталог Legrand

 

 

Шинопроводы Legrand серии SCP предназначены для передачи и распределения электропитания большой мощности, особенно в вертикальном направлении. Они могут устанавливаться в промышленных, коммерческих и общественных зданиях (заводы, банки, торговые и офисные центры, больницы и т.д.).

 

Шинопроводы серии SCP выпускаются:

для токов от 630 до 4000 А – с проводниками из алюминиевого сплава, для токов от 800 до 5000 А – с медными проводниками.

 

Суперкомпактные шинопроводы SCP обладают высокой стойкостью к короткому замыканию; кроме того, они позволяют уменьшать падение напряжения в цепи и обеспечивать питанием мощные нагрузки даже в очень ограниченном рабочем пространстве. В серию SCP входит большое число отводных блоков на ток от 63 до 1250 А, позволяющих обеспечивать питанием и защищать различные нагрузки (при установке блока предохранителей, автоматических выключателей в литом корпусе, автоматических выключателей с электроприводом).

 

Подобно остальным изделиям Legrand серии Zucchini, шинопроводы SCP не только соответствуют стандартам CEI EN 60439‑1/2, но и превосходят их требования относительно условий применения. Так их номинальный ток всегда указывается для средней температуры окружающей среды 40°C, а не 35°C, как того требуют указанные стандарты. Все суперкомпактные шинопроводы SCP могут устанавливаться как в вертикальном, так и горизонтальном (плашмя и на торец) положениях, при этом их характеристики остаются неизменными.

 

Шинопроводы SCP не требуют обслуживания, за исключением обязательных периодических осмотров, требуемых стандартом МЭК 60364. Проверка момента затяжки резьбовых соединений может выполняться квалифицированным специалистом даже когда шинопровод находится под напряжением.